FOC-ST:A-SC:A-GZ01/... - Glasvezel-patchkabel
1405708

Geconfectioneerde glasvezelkabel, zipcord-kabel, multimode glasvezel 50/125 µm, OM2, connector: B_FOC (ST) / SC-duplex, beschermklasse: IP20, voor toepassing in kabelkanalen of schakelkasten

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Multimode-patchkabel met uitstekende optische en mechanische eigenschappen voor de verplaatsing naar binnen
Ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
Brandbeveiliging door LSZH-mantel en UL 94 V0-componenten
Interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
Voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden