De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

FOC-SJ:14-ST/.../.../... - Glasvezel-patchkabel
1417723

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-vezel 200/230 µm, metalen SC-RJ/IP67 push-pull-behuizing op BFOC(ST)/IP20, PVC-buitenmantel, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, voor permanente toepassing binnen, lengte: variabel

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Betrouwbaar, ook in EMC-gevoelige toepassingen
Snelle dataoverdracht voor veeleisende applicaties
Flexibele toepassing dankzij PVC-buitenmantel
Inclusief specifiek meetprotocol
Universele installatiekabel voor permanente toepassing binnen en buiten (plaatsing ondergronds niet toegelaten)
Afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyvinylchloride (PVC)
PROFINET type B voor flexibele toepassingen
Robuuste kabel voor toepassing in ruwe omgevingen
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig