FOC-LC:A-LC:A-GZ03/...
-
Glasvezel-patchkabel
1405690
Geconfectioneerde glasvezelkabel, zipcord-kabel, multimode glasvezel 50/125 µm, OM4, connector: LC / LC, beschermklasse: IP20, voor toepassing in kabelkanalen of schakelkasten
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Multimode-patchkabel met uitstekende optische en mechanische eigenschappen voor de verplaatsing naar binnen
Ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
Brandbeveiliging door LSZH-mantel en UL 94 V0-componenten
Interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
Voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden
Temperatuurwisseltest volgens IEC 61300-2-1
Trillingstest volgens IEC 61300-2-1
Trekvastheid van de kabelaansluiting volgens IEC 61300-2-5
Uitgebreid getest volgens IEC 61753-122-2 en IEC 61753-1 Cat. C