FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/...
-
Glasvezel-patchkabel
2901558
Confectioneerbare, robuuste GOF-installatiekabel (alleen IP20-koppen) voor montage in stationaire installaties en machines, aramide-trekontlastingselementen, afzonderlijke elementen van FRNC-materiaal, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, met polyurethaan (PUR)-buitenmantel
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | niet van toepassing |
aantal polen | 2 |
signaal | Modbus |
Ethernet | |
PROFIBUS |
treksterkte kortstondig/continu | 1000 N / 200 N |
kabellengte | Vrije invoer (1,0 ... 2000,0 m) |
Kabelgewicht | 50 kg/km |
Afkorting | I-V(ZN)H11Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200 |
kabelbuitendiameter | 8 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
afzonderlijke ader, materiaal | FRNC-materiaal |
afzonderlijke aders, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
treksterkte kortstondig/continu | 1000 N / 200 N |
dwarsdruk kort | 400 N/cm |
dwarsdruk continu | 100 N/cm |
slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
buigradius, afzonderlijk element | 30 mm (kortstondig) |
30 mm (kortstondig) | |
buigradius, complete kabel | 65 mm (kortstondig) |
65 mm (kortstondig) | |
850 nm | 2,5 dB/km |
1300 nm | 0,7 dB/km |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-2 |
Omgevingsomstandigheden | |
slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
hoogtepositie | 5000 m |
Artikelnummer | 2901558 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DNC243 |
Productcode | DNC243 |
Cataloguspagina | Pagina 372 (C-8-2015) |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.220 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.220 g |
Douanetariefnummer | 85447000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Glasvezelconverters 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Glasvezelconverters 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Glasvezelconverters 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - Glasvezelconverters 2708083
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Glasvezelconverters 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Glasvezelconverters 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Glasvezelconverters 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Glasvezelconverters 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Glasvezelconverters 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Glasvezelconverters 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Glasvezelconverters 2708371
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Glasvezelconverters 2708397
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 T - Glasvezelconverters 2708423
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Glasvezelconverters 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Glasvezelconverters 2708711
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Glasvezelconverters 2708559
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Glasvezelconverters 2708562
-
PSI-MOS-RS422/FO1300 E - Glasvezelconverters 2708575
-
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Glasvezelconverters 2708588
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Glasvezelconverters 2708892
Uw voordelen
Robuuste installatiekabel voor montage in stationaire installaties en machines
Voor indoor-toepassingen
Robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
Afzonderlijke 2,9 mm-aders van zeer flexibel FRNC-materiaal
Zeer slijtvaste aramide-trekontlastingselementen
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar