De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

WMS 25,4 (EX40)R BK CUS - Crimpslang
0800732

Crimpslang, rol, zwart, kabeldiameterbereik: 8,5 ... 25,4 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 30000 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Productdetails









Uw voordelen

Afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531