INTERBUS-systeemkoppelingen voor PC's met ISA-bus
Een systeemkoppeling is een ruimte- en kostenbesparende combinatie van master- en slavefuncties op één controlekaart.
Toepassingsgebieden zijn overal waar de PC gelijktijdig besturingsfuncties in een lager INTERBUS-netwerk doorvoert en een onafhankelijke koppeling met een hoger INTERBUS-systeem nodig is.
Een typische toepassing is bijv. de interne besturing van een robot met een PC en de gelijktijdige verbinding met het netwerk van de installatie.
De software-interface naar het applicatieprogramma is compatibel met INTERBUS-controlekaarten van generatie 4, zoals de IBS PC ISA SC/I-T. Net als bij alle kaarten van generatie 4 worden configuratie, parametrering en diagnose door de INTERBUS-software CMD ondersteund.
Om het hogere INTERBUS-systeem zonder onderbrekingen te laten functioneren, kan de kaart naar keuze worden aangesloten op een externe 24 V DC-voeding.
Opmerking: vanwege de beschikbare ruimte zijn bij deze PC-kaart IBS ISA SC/RI/RT/I-T, de bekende 9-polige D-SUB-verbindingen ondergebracht in een externe aansluitterminal (IBS ISA SC/RI EXT-T).
IBS ISA SC/RI/RT/I-T
-
Controlekaart
2729185
INTERBUS-controlekaart met extra slave-INTERFACE voor koppeling aan bovenliggende besturingen via INTERBUS voor IBM-compatibele PC's met geïntegreerde 16 Bit ISA-bus
Gratis download beschikbaar.
Downloads