INTERBUS-controlekaarten voor Bosch-besturingen
Met de controlekaarten IBS BA DSC/I-T kunnen de Bosch-besturingen uit de serie Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501 aan INTERBUS worden gekoppeld.
De controlekaart werkt in de besturing als een systeemeigen I/O-kaart met variabel adresbereik.
Via de periferie (L W EZ, T W AZ,...), of via de procesafbeelding (U B E, S B A,...) is directe toegang mogelijk tot de gegevens van de in- en uitgangskaarten van INTERBUS. Hierdoor kunnen de volledige taal- en diagnosemogelijkheden van de besturing worden benut.
Het INTERBUS-systeem kan automatisch (met het inschakelen van de besturing) of gestuurd/parametreerbaar worden geactiveerd. In de gestuurde bedrijfsstand worden configuratiegegevens als busopbouw, toewijzing van de in- en uitgangen en diagnosegedrag naar de controlekaart gezonden. Dit wordt geregeld door de functiebouwstenen. De controlekaart vergelijkt de ontvangen configuratiegegevens met de aanwezige busopbouw resp. controleert of de definitie juist is (bijv. dubbele adressering).
Na de controle wordt het INTERBUS-systeem gestart en zijn de actuele in- en uitgangsgegevens toegankelijk.
Op een LC-display met vier regels worden status- en foutmeldingen in duidelijke tekst aangegeven. Via diagnoseregisters wordt dezelfde informatie doorgegeven aan de applicatie. De diagnosefuncties worden uitgebreid met systeemfuncties, die voor de besturing van INTERBUS en systeemdiagnose kunnen worden gebruikt.
IBS BA DSC/I-T
-
Controlekaart
2723042
Controlekaart, met galvanische scheiding voor CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501-besturingen
Gratis download beschikbaar.
Downloads