Field Controller met PCI-interface
De basisuitvoering van onze Field Controller - FC 200 PCI - behoort tot de 200-serie van onze besturingen (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Ze breiden een standaard PC uit met een complete besturing volgens IEC 61131-3 met parametreergeheugen, extra geheugen voor remanente gegevens en directe in- en uitgangen.
Om het INTERBUS-systeem zonder onderbrekingen te laten functioneren, kan een externe 5 V-voedingsspanning worden aangesloten.
Voor een transparante configuratie en programmering wordt de Field Controller met behulp van de programmeersoftware PC WorX 3 in het besturingsconcept van Phoenix Contact opgenomen. De krachtige slot-PLC kan in alle vijf de IEC 61131-3-talen worden geprogrammeerd.
Hierdoor combineren de Field Controllers eigenschappen zoals realtimegedrag, veiligheid en een eenvoudige programmering met de flexibiliteit en openheid van een PC. Besturingstaken kunnen zo zelfstandig, hostonafhankelijk en realtime worden uitgevoerd.
De PC is daardoor vrij voor bijvoorbeeld het visualiseren van de via INTERBUS aangesloten processignalen en procesparameters. Via de OPC-interface kunnen verschillende visualiseringspakketten op een standaard manier worden gekoppeld.
FC 200 PCI
-
Control-Panel
2730666
Field Controller met galvanische scheiding, incl. generatie 4 besturingssysteem met IEC 61131-runtimesysteem voor PC Worx, PC-controlekaart in PCI-indeling
Gratis download beschikbaar.
Downloads