HC-M-HS 200/40-MOD-ST
-
Contactblok
1637168
HEAVYCON-contactblok, steker, 1-polig, voor axiaalschroefaansluiting, 200 A, 25 mm2 ... 40 mm2
Productdetails
Algemeen | voor behuizingen HC-B6 tot B48, (behuizingshoogte min. 72 mm), voor behuizingen HC-ADVANCE-B6 tot B24, metalen bevestigingsraam HC-M-MHR... noodzakelijk, axiaalaansluiting voor 5 mm binnenzeskantsleutel |
Montage-instructie | - alleen soepele kabels gebruiken - aansluiten van de aders met 5 mm binnenzeskantsleutel - behuizingshoogte ≥ 72 mm - connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Opmerking bij axiaalaansluittechniek: Alleen voor soepele aders. De vermelde aderdoorsneden hebben betrekking op de geometrische doorsnede van de gebruikte ader. De toepassing van aders, waarvan de geometrische doorsnede sterk van de nominale doorsnede afwijkt, dient vooraf te worden getest. De aansluitruimte van de axiaalschroeftechniek is ontworpen voor soepele aders overeenkomstig VDE 0295 klasse 5. Afwijkende kabels (bijv. klasse 6-kabels) moeten voorafgaand aan het gebruik eerst worden getest. Montage-instructie Voordat met de montage wordt begonnen, moet eerst worden gecontroleerd of de kegelschroef volledig is teruggedraaid (de kamer is dan geopend). Het twisten van de aders is niet toegestaan. De aders dienen tot aan de aanslag in de contactkamer te worden geschoven (tot de isolatie tegen het contact aanligt). Houd de ader in positie en zet deze vast met behulp van een inbussleutel. Het gebruikte aderuiteinde dient te worden afgeknipt alvorens de ader opnieuw aan te sluiten. Het aandraaien van de aansluitschroef is, ter voorkoming van aderbreuk, slechts eenmaal toegestaan. Om beschadiging van het contact te voorkomen, dient de ader/kabel op een bepaalde afstand ten opzichte van de aansluiting mechanisch te worden opgevangen (bijv. bij toepassing in een plaatuitsparing). DIN VDE 0100-520:2003-06 biedt aanwijzingen voor een deskundige uitvoering. Het moduul kan niet tegelijk met de beschermkappen HC-B..-TMB-SD-IP65 en HC-B..-TMS-SD-IP65 worden toegepast. |
|
binnenzeskant | SW 5 |
Producttype | Contactblok modulair |
serie | HC-M-HS |
toepassing | vermogen |
aantal polen | 1 |
stekerbeeld | 1 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | axiaalschroefaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 25 mm² ... 40 mm² (De vermelde doorsnede heeft betrekking op de geometrische doorsnede van de gebruikte ader) |
aansluitdoorsnede AWG | 3 ... 2 |
Aanhaalmoment | 8 Nm (25 mm² ... 35 mm²) |
9 Nm (40 mm²) | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 16 mm |
Maatschets |
|
Breedte | 34,2 mm |
Hoogte | 54,5 mm |
lengte | 29,4 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
nominale spanning (III/3) | 1000 V |
test-stootspanning | 8 kV |
Nominale stroom | 200 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1637168 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF7ACB |
GTIN | 4046356095372 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 71,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71,6 g |
Land van herkomst | DE |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar