HC-KIT-B06-R01
-
Connectorset
1409671
Connectorset, bestaande uit: B6-wartel- en aanbouwbehuizing, 6-polig stift- en buscontactblok, M20-kabelwartel
Productdetails
Producttype | Connectorset |
Behuizingstype | Complete behuizing |
toepassing | vermogen |
bouwvorm | B6 |
aantal polen | 6 |
stekerbeeld | 6+PE |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
afdichting aanwezig | ja |
Beschermdeksel | ja |
contacttype | gedraaid |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning (III/3) | 500 V |
test-stootspanning | 6 kV |
Nominale stroom | 24 A |
nominale spanning UN | 500 V |
nominale stroom IN | 16 A |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) | |
aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-aansluiting) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen) | |
0,5 Nm ... 0,8 Nm |
Maatschets |
|
Breedte | 43 mm |
Hoogte | 120 mm |
lengte | 80 mm |
Inbouwmaat | |
breedte montage-uitsparing | 35 mm |
lengte montage-uitsparing | 52 mm |
materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | NBR, geleidend |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
kabelbuitendiameter | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (bij UL 514 B) | |
kabelbuitendiameter | 9 mm ... 13 mm |
Mechanische gegevens | |
type vergrendeling | beugels |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 1409671 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7AFX |
Productcode | AF7AFX |
GTIN | 4046356752428 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 385,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 385,5 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2b0840d2-3568-4d01-bfb6-fc472b67e8a4 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar