STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O - Componentenaansluitklem
3031652

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode 1N4007, nominale stroom: 0,5 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten