SAC-2P-ASIFK/ 3,0-PUR/M12FS P
-
Bussysteemkabel
1557303
Bussysteemkabel, AS-interface, 2-polig, afgeschermd, connector recht AS-i, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 3 m, met kunststofrand
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | AS-Interface |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
bussysteem | AS-interface |
Signaalsoort/categorie | AS-interface |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 2 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht AS-i |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
Kunststof (wartel) |
kabellengte | 3 m |
Kabeltype | PUR/PVC zwart |
Signaalsoort/categorie | AS-interface |
kabelbuitendiameter | 5,80 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw |
aderdoorsnede | 0,75 mm² |
materiaal binnenmantel | PVC |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
AWG signaalleiding | 18 |
materiaal aderisolatie | PVC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-25 °C ... 70 °C (Platte kabelklem) | |
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1557303 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CBA |
Productcode | AF1CBA |
GTIN | 4046356185059 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 176,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 176,9 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar