ME PLC 40 CT10 GY7035 VPE1 - Frontaansluitmoduul
2202051

Houder voor aansluittechniek, compleet gemonteerd met FKCN 1 x 10-polig, eindplaat en ontgrendelingshendel; incl. inlegplaat; passende basiselementen: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem