RSC 6-F
-
Boutaansluitklem
3075919
Aansluitklem met boutaansluittechniek, doorsnede: 2,5 - 35 mm2, AWG: 12 - 2, breedte 17 mm, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | boutaansluitklem |
Rastermaat | 17 mm |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,06 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 35 mm² |
1e etage | |
Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Nominale stroom | 125 A |
belastingsstroom maximaal | 125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²) |
nominale spanning | 800 V |
nominale aderdoorsnede | 35 mm² |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 6 mm² ... 35 mm² |
doorsnedebereik AWG | 10 ... 2 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 6,5 mm |
Breedte | 15 mm |
boutdiameter | 6 mm |
schroefdraad | M6 |
Aanhaalmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
doorsnede | 2,5 mm² ... 6 mm² |
doorsnedebereik AWG | 14 ... 10 (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 6,5 mm |
Breedte | 11 mm |
boutdiameter | 6 mm |
schroefdraad | M6 |
Aanhaalmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
Breedte | 17 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 39,7 mm |
Rastermaat | 17 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 9,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 35 mm² | 4,2 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 2 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
gewenste waarde testvermogen | 10 N |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 0,8g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | direct vastschroeven |
Artikelnummer | 3075919 |
Verpakkingseenheid | 40 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 40 Stuks |
Verkoopcode | BE1515 |
Productcode | BE1515 |
GTIN | 4046356535878 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,206 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,206 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
Uw voordelen
Eenvoudig tot een blok te vormen flensklemmen
Flensklemmen voor directe montage in schakelkasten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar