De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ME PLC 40 CS BK - Beschermkap
2202721

Montagerailbehuizing, Afdekplaat, breedte: 39,7 mm, hoogte: 51,8 mm, diepte: 13,65 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Productdetails








Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem