De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

WP 4120-WXPS - Web-Panel
1148689

Web-Panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (projectief-capacitief (PCAP)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Chromium Browser, zonder bussysteem.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling - alleen IP- en URL-invoer nodig
Flexibel dankzij open webstandaard en vrije keuze van webserver resp. visualiseringssoftware
Dankzij HTML5 geen veiligheidsupdates voor JAVA of Flash-plug-ins noodzakelijk
Optimaal voor toepassing met PLCnext Engineer of CODESYS
Embedded Linux-besturingssysteem
Visualisering van zelf geprogrammeerde JavaScript-toepassingen mogelijk
Veilige communicatie dankzij beveiligde dataoverdracht met SSL-datacodering