De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etiket
1116200

Etiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 335, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 16,5 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De voorgestanste, zelfklevende etiketten zijn bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
Het materiaal is cUL-gecertificeerd
Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
De reeds voorgestanste geometrie maakt een eenvoudige en comfortabele toepassing mogelijk
Dankzij de innovatieve materiaalopbouw kan elk etiket worden bedrukt, zodat er geen materiaalverlies optreedt