M17-3ES1N8AAD00S/1,5 - Apparaatconnector voorwand
1695536

M17, Apparaatconnector voorwand, serie: M17 PRO, haaks, draaibaar, voor standaard- en ONECLICK-snelvergrendeling, aantal polen: 3+PE, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Fabrikantoverkoepelende compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
Modern, uniform design voor een hoge mate van bedieningsgemak
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen