SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX
-
Apparaatconnector achterwand
1238549
Apparaatconnector achterwand, Energie, 4-polig, polarisatie: T, Achterwandmontage, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL-schakellitze, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Uw voordelen
voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
comfortabele veldconfectionering: apparaatconnectoren voor een snelle montage ter plaatse
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
gangbare poolschema's voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm