SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX - Apparaatconnector achterwand
1239571

Apparaatconnector achterwand, Energie, 4-polig, Stift, recht, M12, T-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,8 m, 1,31 mm2, UL/cUL-schakellitze, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer