De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ANT-OMNI-0627-01 - Antenne
1089617

Rondstraalantenne, 689 ...2700 MHz, versterking: 2 dBi, polarisatie: lineair, openingshoek: h 360°, beschermklasse: IP67, aansluiting: RSMA (male), incl. 1,5 m-aansluitkabel en plakband voor montage

Productdetails








Uw voordelen

Voor vrij bewegende toepassingen
Voor point-to-multipoint- of mesh-verbindingen
Eenvoudige schakelkast- of mastmontage
UV-bestendigheid