UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/SLC
-
Actief moduul
2965208
Uitgangsuitbreidingsmoduul, met steeksokkels voor 16 kleinschaltrelais, voor uitbreiding naar 32 kanalen, voor Allen-Bradley SLC 500, OB32 output kaart
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 16 |
mogelijke bezetting | kleinschaltrelais, REL-MR-24DC/21HC |
met bezetting | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Geschikte I/O-kaart | 1746 OB 32 |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 2 mA (zonder relais (lichtindicatie)) |
beveiligingsschakeling | Vrijloopdiode; Vrijloopdiode |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie / kanaal | led geel |
mogelijke bezetting | kleinschaltrelais, REL-MR-24DC/21HC |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
continue grensstroom | 5 A |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 20 |
Rastermaat | 2,54 mm |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 52 |
aantal polen | 3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 259 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 68 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
isolatiemateriaal behuizingen | PVC, zijdeel PA onversterkt |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2965208 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK219R |
GTIN | 4017918130961 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 495,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 477,4 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar