QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - Capaciteitsmoduul
1076858

QUINT-capaciteitsmoduul, met onderhoudsvrije energiebuffers op dubbellaagse condensatorbasis, Railmontage, Ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige integratie in industriële netwerken door interface naar keuze: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lange levensduur door onderhoudsvrije dubbellaags condensatoren
Betrouwbaar starten van moeilijke belastingen met statische boost
Omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden
Uitbreiding van de overbruggingstijd door parallelschakeling van max. vier apparaten