UK 35-PE/N - Installatie-aardklem
3008054

Installatie-aardklem, Bij aderdoorsneden van 35 mm2 / AWG 2 dient de koperen montagerail NS 32... of NS 35... te worden toegepast! Bij het samenbouwen met contourgelijke aansluitklemmen dient bij isolatiespanningen > 630 V een eindplaat te worden geplaatst, PE/N-blok, bestaande uit een groen-gele aardklem en een blauwe aansluitklem met schroefbare brug, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 125 A, schroefaansluiting, doorsnede: 0,75 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel-blauw

Productdetails









Compatibele producten