QTC 1,5 L BK - Snelaansluitklem
3205021

Snelaansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Compacte bouwvorm