SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR
-
Aansluitkap
1503069
Aansluitkap, toepassing: Sensor-/actorbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Productdetails
Producttype | Aansluitkap |
toepassing | Sensor-/actorbox |
Aantal steekplAatsen | 8 |
led | nee |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal behuizing | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactblok stamkabelzijde | PA 6.6 V0 |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | Sn |
kabellengte | 10 m |
PUR/PVC zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 11 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
AWG voedingsspanning | 18 |
aderdoorsnede | 8x 0,34 mm² (signaalader) |
3x 0,75 mm² (powerkabel) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,1 mm (signaalader) |
1,8 mm ±0,1 mm (powerkabel) | |
kabelbuitendiameter | 8,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, groen/geel, wit, groen, geel, grijs, roze, rood, zwart, paars |
wanddikte binnenmantel | ≥ 0,15 mm |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
compleet getwist | aders in lagen getwist |
max. aderweerstand | ≤ 53 Ω/km (signaalader) |
≤ 26 Ω/km (powerkabel) | |
isolatieweerstand | ≥ 5 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V AC |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 64 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 85 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1500000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
vlambestendigheid | DIN EN 50265 |
oliebestendigheid | volgens VDE 0472 deel 803 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
Artikelnummer | 1503069 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | AF3CBG |
GTIN | 4017918821210 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.180,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.180,9 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar