Mediumconverter voor Ethernet-netwerken Veilige communicatie via glasvezel
Voor een hoge storingsvrijheid en overdrachtsafstanden in industriële toepassingen zetten mediumconverters Ethernet-data transparant om naar lichtgeleiderkabels. Afhankelijk van het apparaat en de kabel overbruggen ze afstanden tot 80 km met datasnelheden tot 1 Gbit/s.
Maak uw keuze uit de functieomvang die geschikt is voor uw toepassing, en verschillende glasvezelinterfaces. Het unieke montagetoebehoren biedt ook bijzonder flexibele installatieopties.
Uw voordelen
- Breed programma voor elke toepassing
- GBit-communicatie – ideaal voor toepassingen met een hoge datadoorvoer
- Compacte bouwvorm en flexibele installatie
- Lage latentietijd voor toepassingen met realtime protocollen
- Redundante voeding
Mediumconverter voor Ethernet-netwerken
De productfamilie: mediumconverters voor elke toepassing
Het uitgebreide programma van geavanceerde mediumconverters is onderverdeeld in drie productseries:
Serie MC 1000: de Ethernet-mediumconverters van deze klasse zijn ontworpen voor applicaties met basisvereisten. Deze bieden u een eenvoudige en voordelige integratie van lichtgeleiderkabel-technologie in uw industriële Ethernet-netwerken.
MC 1000T-serie: deze mediumconverters voldoen aan de uitgebreide eisen van toepassingen in veeleisende industriële omgevingen. De apparaten hebben een metalen behuizing en beschikken o.a. over een uitgebreid temperatuurbereik alsmede een redundante voeding. Een aanvullende DNV-toelating maakt het gebruik in de scheepsbouw mogelijk.
MC 1000E-serie: de mediumconverters in deze categorie zijn geschikt voor toepassingen met vereisten voor speciale toelatingen. Hieronder vallen explosiegevaarlijke omgevingen en toepassingen voor energievoorziening en -verdeling. Dankzij het toelatingspakket met IECEx, ATEX, UL HazLoc alsmede IEC 61850 en IEEE 1613 zijn de apparaten uitgerust voor wereldwijd gebruik.
Korte latentietijden realiseren
Mediumconverters voor tijdkritische toepassingen
De apparaten van de series MC 1000, MC 1000T en MC 1000E beschikken over een automatische omschakeling tussen de standaardbedrijfstoestand Store-and-forward met autonegotiation en de bedrijfstoestand Cut-through. Daarmee kunnen zeer korte vertragingstijden (latenties) van worden gerealiseerd. Daardoor zijn deze apparaten ideaal voor toepassingen met tijdkritische Ethernet-protocollen, zoals PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT of Sercos lll.
Bespaar kosten door overdracht met één vezel
Mediumconverter voor overdracht met één vezel
Mediumconverters met een WDM interface maken een fullduplex-lichtgeleiderkabelverbinding mogelijk met slechts één lichtgeleiderkabelvezel. Deze apparaten zijn bij uitstek geschikt voor roterende applicaties met optische sleepringen, bijv. in windturbines. Hier verbinden ze de draaiende naaf en de motorgondel. Met de WDM-mediumconverters is het nu mogelijk om optische sleepringen met maar één vezel te verbinden. Dit is vele malen voordeliger dan sleepringen met meerdere vezels. Op lichtgeleiderkabelvezels kan ook worden bespaard bij een overdracht zonder optische sleepring. Hierdoor zijn meer communicatietrajecten mogelijk op dezelfde lichtgeleiderkabel.
Flexibele montage bespaart ruimte in de schakelkast
Flexibele installatie en eenvoudige inbedrijfstelling
Met behulp van een uniek montageaccessoire kunt u de Ethernet-mediumconverters plat op de montagerail monteren. De apparaten kunnen daardoor ook in kleine of vlakke schakelkasten met weinig ruimte worden toegepast. De uitvoerrichting van de aansluitingen kunt u naar wens kiezen.
De mediumconverters zijn ook geschikt voor plug-and-play en hoeven niet te worden geconfigureerd. Met een enkele DIP-switch kan de functie Link-Fault-Pass-Through naar wens worden bijgeschakeld. Hierdoor kunnen de apparaten door elke gebruiker worden bediend en eenvoudig worden geïnstalleerd. Status-leds op de voorzijde en de zijkant bieden bovendien in één oogopslag basisgegevens over de verbindingsstatus. Zo kan een onderbroken verbinding, bijv. door een defecte kabel snel worden gediagnosticeerd. Gewoon uitpakken, aansluiten en plaatsen.
De familie van Ethernet-mediumconverters in één oogopslag
|
|
|
|
---|---|---|---|
Mediumconverter MC 1000 | Mediumconverter MC 1000T | Mediumconverter MC 1000E | |
Lichtgeleiderkabelpoorten | SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-duplex, SC-simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Temperatuurbereik | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Bereik | Tot 20 km, SFP-varianten afhankelijk van module | Tot 40 km, SFP-varianten afhankelijk van module | Tot 40 km, SFP-varianten afhankelijk van module |
Overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat) | 10/100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat) | 10/100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het apparaat) |
Voeding | 24 V DC | 24/48 V DC, redundant | 24/48 V DC, redundant |
Alarmcontact | Nee | Ja | Ja |
Behuizingen | Kunststof | Metaal | Metaal |
Link-Fault-Pass-Through | Via DIP-switch | Via DIP-switch | Via DIP-switch |
Bedrijfstoestand | Store-and-forward, Cut-through | Store-and-forward, Cut-through | Store-and-forward, Cut-through |
Toelating | CE, UL | CE, UL, DNV-GL* | CE, UL, UL Hazloc*, IECEx*, DNV-GL*, ATEX*, IEC 61850, IEEE 1613 |
Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |
*Beschikbaar in KW1/2024