Managed TSN-switches Met de Managed TSN-Switches van Phoenix Contact kunt u toepassingen bouwen met nauwkeurige tijdsynchronisatie. Dit garandeert realtime communicatie en verhoogde beschikbaarheid in uw automatiseringsnetwerken.

FL SWITCH TSN 2300
Video met uitleg over de TSN-technologie
TSN – de nieuwe Ethernet-technologie YouTube

TSN – de nieuwe Ethernet-technologie

Time-Sensitive Networking is een set standaarden die de realtime eigenschappen van hedendaagse Ethernet-netwerken dienen te verbeteren. Het gaat dus om verschillende afzonderlijke standaarden die momenteel in de TSN Task Group van de organisatie voor standaardisering IEEE 802.1 worden gedefinieerd.

Ethernet TSN is echter geen onafhankelijk communicatieprotocol, maar definieert functies. Deze functies kunnen op hun beurt weer worden gebruikt door verschillende protocollen, zoals OPC UA of PROFINET.

Gebruikersvriendelijke TSN-configuratie

Eenvoudige PROFINET-TSN-configuratie via PROFINET 2.4-engineering

PROFINET – TSN-profiel

De Managed TSN-Switches van de serie 2300 en 5900 ondersteunen het PROFINET-TSN-profiel:

  • IEEE 802.1AS (nauwkeurige tijdsynchronisatie)
  • Frame Preemption
  • Stream-Management via PROFINET

De configuratie van TSN is zeer eenvoudig. De FL SWITCH TSN 2300 en 5900 maken een gebruiksvriendelijke TSN-configuratie via PROFINET 2.4-engineering mogelijk. De configuratie van isochroon dataverkeer is daardoor eenvoudiger dan bij het klassieke PROFINET RT.

CC-Link IE TSN-standaardlogo

Moderne standaard in het tijdperk van Industrie 4.0

CC-Link IE TSN-profiel

De Managed Switches FL Switch TSN 2300 en 5900 ondersteunen ook het CC-Link IE TSN-profiel. De CC-Link IE TSN-specificatie combineert Gbit-Ethernetbandbreedte met de TSN-functieset:

  • Tijdsynchronisatie (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

De TSN-mechanismen verhogen de performance, robuustheid en beschikbaarheid van moderne netwerken.

Managed TSN-Switch 2300 en 5900

TSN-switches voor een overstap naar TSN zonder apparaatvervanging

Beproefd en toekomstbestendig in één apparaat

Dankzij de ondersteuning van alle functies van de FL SWITCH 2000-serie kunnen de apparaten FL SWITCH TSN 2300 en FL SWITCH 5900 ook in klassieke applicaties worden toegepast. Zorg met de TSN-switches van Phoenix Contact voor de eenvoudige migratie van uw huidige netwerkoplossing naar moderne TSN-architecturen.

Overzicht Managed TSN Switches

Krijg een overzicht van de technische kenmerken van de Switches 2300 en 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Overdrachtssnelheid 10/100/1.000 Mbit/s 10/100/1.000 Mbit/s, 10 Gbit/s
Jumbo frames Ja Ja
Alarmcontact Ja (digitale uitgang) -
Temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Voedingsspanning 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfuncties Quality- en Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality- en Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundantie RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Managementfuncties Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Diagnosefuncties Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Tijdsynchronisatie Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cybersecurity - Network Access MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatiseringsprotocollen PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtering
TSN-functies PROFINET TSN-profiel, Stream Management, CC-Link IE TSN PROFINET TSN-profiel, Stream Management, CC-Link IE TSN
Toelatingen Maritieme toelatingen, ATEX, IECEx -