Ethernet-APL-switch De moderne overdrachttechnologie Ethernet-APL maakt de directe Single Pair Ethernet-aansluiting van sensoren en apparaten in explosiegevaarlijke zones van procestechnische toepassingen mogelijk. Met de Ethernet-APL-switch kunt u APL-sensoren en veldapparaten in een bestaand Ethernet-netwerk integreren. Op die manier biedt u directe toegang tot gegevens uit het veldniveau.

Ethernet-APL-switch

Uw voordelen

  • Directe toegang tot sensorgegevens uit het veldniveau
  • Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en de overbrugging van grote afstanden
  • Lage bekabelingskosten, minder complexiteit
  • Kostenbesparing door gebruik van bestaande veldbusbekabeling
  • Naast de Ethernet-APL-functionaliteiten beschikt de Managed Switch over de beproefde FL SWITCH-2300-eigenschappen
Ethernet-APL-technologie

Ethernet-APL-technologie

Ethernet-APL-technologie Directe integratie van APL-veldapparaten in de procesindustrie

De Ethernet-APL-technologie maakt de continue IP-gebaseerde communicatie via slechts één aderpaar in explosiegevaarlijke zones van procestechnische toepassingen mogelijk. Dit staat de direct aansluiting van APL-sensoren of -apparaten vanaf het veldniveau toe, zonder extra gateways of dure subsystemen.

De afkorting APL staat voor Advanced Physical Layer en betekent een verdere ontwikkeling van de fysieke gegevensoverdracht in Ethernet-netwerken. Naast gegevensoverdracht via slechts één aderpaar maakt de technologie ook optioneel de voeding via hetzelfde aderpaar mogelijk. Advanced Physical Layer gebruikt de 10BASE-T1-L-standaard uit de IEEE 802.3cg samen met de IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) -standaard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) en ondersteunt methoden van explosiebescherming, inclusief de intrinsiekveiligheid. Ethernet-APL maakt daarmee het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en de overbrugging van grote afstanden tot 1000 m bij 10 Mbit/s mogelijk.

Producteigenschappen


Gegevensoverdracht met APL-Field-Switch

Gegevensoverdracht via slechts één aderpaar met de APL-Field-Switch

Ethernet tot op veldniveau

De APL Field Switch zorgt ervoor dat de moderne communicatietechnologie Ethernet-APL eenvoudig kan worden gebruikt. De Managed Switch maakt een efficiënte en veilige gegevensoverdracht mogelijk en biedt tegelijkertijd een grote bandbreedte evenals korte latentietijden.

APL-sensoren of -apparaten worden uit het veldniveau direct in het bestaande Ethernet-netwerk van de installatie geïntegreerd. Gegevens uit het veldniveau zijn direct beschikbaar. Omdat er geen dure gateway-oplossingen of subsystemen meer nodig zijn, wordt de complexiteit aanzienlijk verminderd. De Ethernet-APL-switch is de basis en kartrekker voor het IIot in de procesautomatisering.

Bereik en snelheid

Ethernet-APL maakt het mogelijk om grote afstanden te overbruggen

Bereik en snelheid

De Managed APL-Switches kunnen zowel in compacte als in uitgebreide installaties worden gebruikt. Voor een groot bereik wordt de trunk- en spur-topologie gebruikt. De 10BASE-T1L-standaard maakt een bereik tot en met 1000 m (spurs tot en met 200 m) bij 10 Mbit/s mogelijk. Dit betekent dat grote afstanden ook in Ex-omgevingen kunnen worden overbrugd.

Natuurlijk kan de netwerktopologie flexibel worden geprojecteerd, zodat met de Managed Switch ook compacte lay-outs kunnen worden gerealiseerd. Hier kan van de ontwikkeling van de trunk worden afgezien, doordat de APL-Switches de APL-spur-poorten direct met het standaard Ethernet verbinden.

Weergave switch

Beproefd en toekomstbestendig in één apparaat

Beproefd platform met toekomstbestendige technologie

Door Ethernet-APL-switches in uw industriële netwerk te integreren, kunt u beproefde functionaliteiten combineren met moderne communicatietechnologie. Naast de Ethernet-APL-technologie ondersteunt de Managed Switch alle functies van de bekende FL SWITCH 2300-serie. De Managed Switches beschikken bijv. over uitgebreide redundantie- of security-eigenschappen om toekomstbestendige netwerken te implementeren.

De Ethernet-APL-switch maakt het mogelijk om de bestaande netwerkinfrastructuur te versterken en u voor te bereiden op de hoge eisen van een wereld met toenemende netwerkkoppeling.

Ethernet-APL-switch Klik op de hotspots om meer te weten te komen

Interactieve beeldkaart: Managed APL-Field-Switch
Efficiënt en krachtig
De Managed APL-Switch biedt Layer-2-functionaliteit met PROFINET MRP-mogelijkheden. Dit maakt de Layer-2-functionaliteit zo efficiënt mogelijk.
Kan nu al worden gebruikt
De Ethernet-APL-switch kan ook communiceren met PROFIBUS PA-apparaten en deze direct aansluiten op een PROFINET-netwerk. Als er nog geen APL-sensor of -apparaat beschikbaar is, kan dankzij de proxy-mogelijkheid van de APL-switch een PROFIBUS PA-apparaat als tussenoplossing worden gebruikt.
Grote afstanden met 10BASE-T1L
Met de Ethernet-APL-switch kunnen APL-sensoren worden aangesloten op de 10BASE-T1L-standaard van de IEEE 802.3cg in combinatie met de IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) -standaard (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet). De Managed Switch maakt daarmee het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen en de overbrugging van grote afstanden tot 1000 m bij 10 Mbit/s mogelijk.
Hoge poortdichtheid
Het grote aantal van 24 poorten creëert extra ruimte in de schakelkast. Nog een bijzonderheid: de bestaande veldbusbekabeling kan worden gebruikt. Overstappen naar moderne Ethernet-APL-technologie is relatief eenvoudig, omdat er geen extra bekabeling nodig is.
Ethernet-APL in procesinstallaties

Ethernet-APL in procesinstallaties

Toepassingen

De Ethernet-APL-switches kunnen zowel in compacte installaties, bijv. in de farmacie en in de chemie, als in grote installaties in de procesindustrie worden gebruikt. De integratie van Ethernet-APL-switches is een beslissende stap op weg naar meer efficiëntie en modernisering van bestaande installaties.

De Managed Switches zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit betekent dat ze voldoen aan de hoge eisen voor Zone 1 en 2 of Divisie 2. De robuuste bouwvorm en het gebruik van beschermklassen zorgen ervoor dat de apparaten ook onder bijzonder veeleisende omstandigheden betrouwbaar functioneren.

Productoverzicht

Gedetailleerd overzicht van de Managed APL-Field-Switch

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field

APL-poorten 24 x 10BASE-T1L
Aanvullende poorten 2 x RJ45 und 2 x SFP
Vermogensklasse Vermogensklasse A en -klasse B
Voedingsspanning 22 V DC ... 30 V DC
Temperatuurbereik -40 °C ... 70 °C
Managed Switch-eigenschappen Realtime QoS, redundantie- en security-eigenschappen
Management-interface Web, SNMP, CLI, PROFINET-device
Artikelnr. 1384244
Naar het product