De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Webinarserie: Inleiding tot de explosiebeveiliging Profiteer van onze expertise en krijg diepgaande kennis evenals praktische inzichten in de verschillende aspecten van explosiebeveiliging.

Explosiebeveiliging

Hartelijk welkom

Welkom bij onze uitgebreide videoserie "Inleiding tot explosiebeveiliging". Onze experts Katrin Petters en Heinrich Käuper leren u de bijzonder belangrijke principes evenals de wettelijke vereisten van explosiebeveiliging en begeleiden u aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Naast de leerinhoud bevat elke video ook een oefengedeelte waarin u zelfstandig uw opgedane kennis kunt testen en verdiepen. Daarna ontvangt u de oplossingen in schriftelijke vorm of als een video met uitleg, afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp.

Webinarserie: Inleiding tot de explosiebeveiliging


Inleiding tot de basisprincipes van explosiebeveiliging en wettelijke randvoorwaarden Video 1

Deze leervideo laat de basis van explosiebeveiliging zien, waaronder het ontstaan en vermijden van explosies, explosiegrenzen en beschermingsmaatregelen. Deze omvat de ATEX-richtlijnen voor Europa evenals het IECEx-systeem wereldwijd. Bovendien worden normen voor elektrische explosiebeveiliging voor fabrikanten toegelicht.

Selectie van bedrijfsmiddelen voor secundaire explosiebeveiliging Video 2

Deze video richt zich op secundaire explosiebeveiliging. Bij de apparaatselectie in overeenstemming met de beschermklassen moet de gebruiker het soort gevaar evenals de duur en frequentie van het gevaar analyseren. Het soort gevaar verwijst naar de beschouwing van de ontstekingsbron volgens ontstekingstemperatuur en ontstekingsenergie. Daarbij worden de temperatuurklassen en de groepen (gas en stof) bekeken. Bij de duur en frequentie van het gevaar wordt het verband tussen zone-indeling alsmede apparaatcategorie en apparaatbeveiligingsniveau gelegd.

Beschermklassen voor explosiebeveiliging en codering van bedrijfsmiddelen Video 3

Deze educatieve video presenteert verschillende beschermklassen voor secundaire explosiebeveiliging, die allemaal zijn ontworpen om ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen. Aan de hand van praktische productvoorbeelden wordt uitgelegd hoe bedrijfsmiddelen in de EU conform de ATEX-richtlijn 2014/34/EU en de IEC/EN 60079-0-norm moeten worden gecodeerd voor gebruik in Ex-omgevingen. U komt ook te weten hoe de codering van apparaten zich historisch heeft ontwikkeld en wat de huidige vereisten zijn.

Grondbeginselen van intrinsiekveiligheid en praktische test Video 4

Deze video richt zich op de beschermklasse voor intrinsiekveiligheid, die het volledige stroomcircuit omvat. Stroom en spanning worden zodanig begrensd dat vonken of thermische effecten geen explosieve atmosfeer kunnen ontsteken. Aan de hand van productvoorbeelden wordt getoond, hoe intrinsiekveilige stroomcircuits worden ontworpen en geschikte apparaten worden geselecteerd. Met name het noodzakelijke gestandaardiseerde bewijs van intrinsiekveiligheid en de speciale voorwaarden worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Webinarserie
Inleiding tot de explosiebeveiliging

Krijg in slechts een paar stappen toegang tot onze uitgebreide deskundige kennis op het gebied van explosiebeveiliging. De vier webinars geven u inzicht in de basisprincipes en de wettelijke randvoorwaarden van explosiebeveiliging en de selectie van bedrijfsmiddelen voor secundaire explosiebeveiliging. Daarnaast worden de verschillende beschermklassen voor explosiebeveiliging, de codering van bedrijfsmiddelen en de basisprincipes van intrinsiekveiligheid en het testen ervan in de praktijk behandeld.

Nu registreren
Logo Explosiebeveiliging