The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

TCP 20/DC32V - Interruptores de protección de aparatos térmicos
0700020

Interruptores de protección de aparatos térmicos, 1-polos, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 32 V, curva característica de disparo: térmico, tipo de fusible: Fusible automático, clase de montaje: en elemento de base, corriente asignada: 20 A

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos mediante imagen de conectores idéntica
Fácil identificación del valor de corriente nominal mediante marcado de color