Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Conectores USB para placa de circuito impreso, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, número de polos: 9, 5 GBit/s, Soldadura por ola, IP20