Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 3, con 44 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, para montaje en placas de circuito impreso, acodado, fijación mediante rosca 4-40 UNC y espigas de soldadura, para marco empotrado VS-25-...