VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP
-
Marco empotrado
1608061
Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo push-pull, metal, para transceptor, para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación
Detalles de producto
Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) y capítulo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Tipo de producto | Marco empotrado |
Aplicación | Conexión para placas de circuito impreso SCRJ |
Construcción | SC-RJ |
Número de polos | 2 |
Cara de enchufe | SC-RJ |
Ejecución | SC-RJ |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 2 |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Push-Pull |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,2 mm |
Altura | 42 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de puntera | 2,50 mm |
Color | plata |
Material | Metal |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | niquelada |
Resistencia al aceite | sí |
Resistencia a las llamas | sí |
Cable de fibra óptica | |
Número de fibras | 2 |
Fibra | POF, PCF, GOF |
Tipo de fibra | GOF, PCF, POF |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | 0 °C ... 50 °C |
Resistencia al aceite | sí |
Resistencia a las llamas | sí |
Resistencia al aceite | sí |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Código de artículo | 1608061 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNODF |
Página del catálogo | Página 356 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356131735 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 15,863 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago