CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1149851

Conector para placa de circuito impreso RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Soldadura por ola THT

Detalles de producto









Sus ventajas

La variante adecuada para cada aplicación. Disponible con y sin LED, monopuerto y multipuerto
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso