MCR-PT100-U-DC
-
Widerstandsthermometer-Messumformer
2810311
MCR-Temperaturmessumformer, für Pt 100, 2-, 3-, 4-Leitertechnik; Eingang: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, Ausgangssignal 0...10 V, Hilfsenergie galvanisch getrennt
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Abgleich Span | ± 5 % |
Abgleich Zero | ± 5 % |
Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
Prüfspannung Versorgung/Signal | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
Sprungantwort (10-90%) | 11 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | ≤ 0,02 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,4 % (vom Endwert) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | 35 mA |
Signal | |
Eingangssignal | Temperatur |
Messen | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Temperaturmessbereich | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
Sensortyp: | -50 °C ... 50 °C (fest eingestellt) |
-50 °C ... 100 °C (fest eingestellt) | |
-50 °C ... 150 °C (fest eingestellt) | |
-50 °C ... 250 °C (fest eingestellt) | |
0 °C ... 100 °C (fest eingestellt) | |
0 °C ... 150 °C (fest eingestellt) | |
0 °C ... 200 °C (fest eingestellt) | |
0 °C ... 300 °C (fest eingestellt) | |
Sensorspeisestrom | ca. 1 mA |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Signal: Spannungsausgang | |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
Ausgangsspannung bei Drahtbruch | > 11 V |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2810311 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DK1XXX |
Katalogseite | Seite 138 (C-7-2013) |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 138,4 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Wahlweise mit galvanisch getrennter Versorgungsspannung
ZERO/SPAN-Abgleich
Temperaturbereich über DIP-Schalter einstellbar
Drahtbrucherkennung
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange