Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-E-M12MS-5CON-M16/1,5 DN - Wanddurchführung
1576630

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,15 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm2, Kundenvariante

Produktdetails







Kompatible Produkte