QUINT-DC-UPS/24DC/10
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2866226
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 24 V DC/10 A, mit integriertem 1,3 Ah Akku-Modul. Im Download-Bereich stehen u.a. eine übersichtliche Auswahltabelle mit Lastströmen und Pufferzeiten sowie die Aufladezeiten nach Pufferbetrieb bereit.
Produktdetails
DC-Betrieb | |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Weitbereichseingang | nein |
Eingangsspannungsbereich DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Pufferzeit | 1,5 min (10 A) |
20 min (2 A) | |
Stromaufnahme | ca. 0,1 A |
0,5 A (Ladevorgang) | |
10,5 A (max.) | |
Zuschaltschwelle fix | < 22 V DC |
Zuschaltschwelle variabel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
Eingangssicherung | 15 A (träge, intern) |
Wirkungsgrad | > 91 % |
Nennausgangsspannung | 24 V DC (Normalbetrieb: Uin - 0,5 V DC, Pufferbetrieb: 27,9 bis 19,2 V DC) |
Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
Überbrückungszeit | 2 min |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsleistung | 240 W |
Verlustleistung | 20 W |
8 W | |
Parallelschaltbarkeit | nein |
Serienschaltbarkeit | ja |
Netzbetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
Batteriebetrieb | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Power OK |
Signal: potenzialfrei | |
Beschreibung des Ausgangs | Alarm |
Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Dauerlaststrom | ≤ 1 A |
Signal: potenzialfrei | |
Beschreibung des Ausgangs | Battery Charge |
Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Dauerlaststrom | ≤ 1 A |
Signal: potenzialfrei | |
Beschreibung des Ausgangs | Battery Mode |
Schaltspannung maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Dauerlaststrom | ≤ 1 A |
Nennkapazität | 1,3 Ah |
Lebensdauer Akku-Modul | 6 Jahre (20 °C) |
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) | 9 Monate (20 °C ... 30 °C) |
6 Monate (30 °C ... 40 °C) | |
Speichermedium | intern, Akku 1,3 Ah |
Netzwerkmanagement | Ja |
Eingang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Ausgang | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Signal | |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Signalausgang | |
Statusanzeige | LED "Power OK" grün |
Hinweis zur Statusanzeige | Power OK: LED leuchtet permanent |
Signalausgang: potenzialfrei | |
Statusanzeige | LED (rot) |
Hinweis zur Statusanzeige | Alarm: LED leuchtet permanent |
Signalausgang: potenzialfrei | |
Statusanzeige | LED gelb blinkend |
Hinweis zur Statusanzeige | Battery Charge: LED blinkt |
Signalausgang: potenzialfrei | |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Hinweis zur Statusanzeige | Battery Mode: LED leuchtet permanent |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 2 kV (Stückprüfung) |
4 kV (Typprüfung) |
Produkttyp | DC-USV |
Entsorgung | Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen. |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
Breite | 100 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Gehäusematerial | Metall |
Ausführung der Gehäuse | AluNox (AlMg1) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 40 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-17 |
Schiffbau-Zulassung | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Performance Level nach ISO 13849 | ohne |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
Artikelnummer | 2866226 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | CMUPV3 |
Produktschlüssel | CMUPV3 |
Katalogseite | Seite 587 (IF-2009) |
GTIN | 4017918959722 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.908 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.800 g |
Zolltarifnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange