TT-PI-TB
-
Überspannungsschutzgerät
2858373
Grundklemme, mit Trennstecker, Prüfabgriffen und Überspannungsschutz, Montage auf NS 35/7,5
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | PI-Grundklemme |
Polzahl | 2 |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Nennspannung UN | 24 V AC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,35 mm |
Höhe | 144,7 mm |
Tiefe | 84,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 45 V DC |
31 V AC | |
Höchste Dauerspannung UC (Ader-Erde) | 45 V DC |
31 V AC | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
Summenstoßstrom (8/20) µs | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 5 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 5 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 100 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 1 kA |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 90 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 650 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 70 V |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 45 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 70 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Signalmasse) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | 1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
0,3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 6 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 2 MHz |
Widerstand pro Pfad | 4,7 Ω ±10 % |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 500 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
EN 50020 | |
IEC 61643-21 | |
EN 50020 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 |
Normen/Bestimmungen | EN 50020 |
Hinweis | 1994 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2858373 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CL2241 |
GTIN | 4017918921972 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 88,374 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackbandmatte flach 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange