DT-LAN-CAT.6A - Überspannungsschutzgerät
2908726

Überspannungsschutz gem. Class EA (CAT6A), für Gigabit-Ethernet (bis 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geeignet für Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" und "Mode B". RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung und Erdanschlussrastfuß für Tragschienen NS 35.

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich
Geeignet für Kategorie 6 Hochgeschwindigkeitsdatennetze