RC-06P1N8A6000X - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1240369

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Axialdichtung, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails







Kompatible Produkte