TPG121SGS/200610021 S00071
-
Touchpanel
2401627
Rugged-Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Anwendung | Rugged |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR SDRAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Optionale Tasten | ohne |
Display | |
Display-Typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Bildschirmauflösung | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (GFG) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 360 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 50000 h |
Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
Ablesewinkel links | 80,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 80,00 ° |
Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
Ablesewinkel unten | 75,00 ° |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | DualCAN |
Anwender-Software | TSvisIT |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,6 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Bolzenbefestigung |
Material Frontplatte | Aluminium (natur eloxiert) |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (Rückseitig) |
5 % ... 95 % (Frontseitig) |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 359 mm / 280 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 323 mm / 244 mm / 58 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2401627 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRCBBE |
GTIN | 4055626296869 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.750 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.750 g |
Ursprungsland | DE |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange