Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP - Temperaturmessumformer
2810395

Konfigurierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Zugfederanschluss, nicht vorkonfiguriert. Ersatzartikel: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren
Hochkompakter Loop-powered Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Pt 100-Signalen auf Normsignale
Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
2-Wege-Trennung
Temperaturmessbereich von -150 °C ... 300 °C
Ausgangsschleifengespeist
Eingangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar