Umrüstungskomponenten für Retrofit

Umrüstungskomponenten für Retrofit

Umrüstungskomponenten für Retrofit helfen Ihnen bei der Modernisierung oder Umrüstung bestehender Steuerungssysteme. Ist die Steuerung veraltet oder nicht leistungsfähig genug, sollten Sie über einen Austausch nachdenken. Dank unserer einfach steckbaren Umrüstungskomponenten für Retrofit bleiben Ihnen kostspielige Umbauten und Anlagenstillstände erspart. Der Anschluss erfolgt fehlerfrei unter Beibehaltung der bestehenden Feldverdrahtung.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile mit unseren Umrüstungskomponenten für Retrofit

  • Einfache Modernisierung oder Umrüstung bestehender Steuerungssysteme mit einfach steckbaren Umrüstungskomponenten für Retrofit
  • Höhere Verfügbarkeit durch geringe Ausfallzeiten während des Migrationsvorgangs
  • Fehlerfreier Anschluss durch Beibehaltung der bestehenden Feldverdrahtung
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch steckbare Komponenten
  • Senkung der Wartungskosten durch technologische Weiterentwicklung der Anlage

Die Umrüstungskomponenten für Retrofit im Überblick

Verschiedene Umrüstungskomponenten zum Retrofit Ihrer alten SPS-Anlagen

Verschiedene Umrüstungskomponenten zum Retrofit Ihrer alten SPS-Anlagen

1. Zwischenadapter für die Umsetzung SIMATIC® S5 auf SIMATIC® S7-400:
Der S5-Stecker wird mit Hilfe des Zwischenadapters direkt auf die E/A-Karte gesteckt. Auf den Platz der S5 wird eine neue S7-400 eingebaut. Die bestehende Feldverdrahtung bleibt erhalten.

2. Umsetzungsadapter von SIMATIC® S5 auf SIMATIC® S7-300:
Umsetzungsadapter verbinden die Frontadapter mit E/A-Baugruppen der S7-300. Mithilfe der Adapter können Sie die Signale des S5-Frontadapters auf eine 50-polige Leiste umsetzen. Die Signalweiterleitung erfolgt über Systemkabel und Frontadapter auf die E/A-Baugruppe.

3. Inbetriebnahmeadapter zur Verlängerung der bestehenden SIMATIC® S5-Feldverdrahtung:
Mithilfe der universellen Inbetriebnahmeadapter werden alle Signale der bestehenden S5-Verdrahtung verlängert. Das offene Kabelende können Sie an unterschiedliche Steuerungen wie S7-400 oder S7-300 anschließen. Dies ermöglicht eine Kommunikation zu Testzwecken zwischen der bestehenden Feldverdrahtung der S5 und der neuen Steuerung. Da die neue Steuerungseinheit temporär vor dem Schaltschrank angeordnet ist, können Sie den Ursprungszustand der Anlage bei Bedarf wiederherstellen. Wenn die Anlage einwandfrei mit der neuen Steuerung arbeitet, können Sie die S5 austauschen.