UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard |
Roboter und Schleppketten | |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 8 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 8 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Leitungsgewicht | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
PUR halogenfrei schwarz PUR | |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PE |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,80 mm |
Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Wellenwiderstand | 100 Ω +15 % (bei 1 MHz) |
Leitungs-Kapazität | ≤ 70 pF/m |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 8 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 48 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 59 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥1000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
nach DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
flexibel | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR/PVC grau [100] | |
Leitungsgewicht | 50 kg/km |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR/PVC grau [100] |
PUR/PVC grau 100 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 0,25 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,9 mm |
5,90 mm | |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,38 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 59 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 59 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC schwarz [PVC] | |
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
PVC schwarz PVC | |
Leiteraufbau Signalleitung | 14x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | 79 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Flammwidrigkeit | nach VW-1 gemäß UL 758 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC grau [500] | |
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC grau [500] |
PVC grau 500 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 14x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,76 mm |
Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
Leiterwiderstand max. | 79 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PUR hochflexibel grau [800] | |
Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
Leitungsgewicht | 49,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR hochflexibel grau [800] |
PUR hochflexibel grau 800 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 8x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 6,00 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PE |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot |
Gesamtverseilung | 8 Adern um Füller zur Seele |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 30 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m |
Halogenfreiheit | die Leitung ist halogenfrei |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
silikon- und cadmiumfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1522710 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF1CFA |
Produktschlüssel | AF1CFA |
Katalogseite | Seite 208 (C-2-2019) |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |