SACB- 6/4-L-10,0PUR QO-0,34 - Verteilerbox
1548561

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss