DNV
Zulassungs-ID: TAE000014HcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schraubanschluss | 26 - 10 | |||
Schnellanschluss | 20 - 14 | |||
C | ||||
Schraubanschluss | 26 - 10 | |||
Schnellanschluss | 20 - 14 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Produkttyp | Schutzleiterklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 3 |
Häufigkeit der Beschaltung bei gleichem Querschnitt | 100 |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Anschlussart | Schnellanschluss |
Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
Material Aderisolation | PVC / PE |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Abisolierlänge | 9 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -45 °C ... 90 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 3050510 D-QTCU 2,5 TWIN |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Ausgang | (dauerhaft) |
Anschlussdaten Ex Schnellanschluss | |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussvermögen starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 20 ... 14 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 20 ... 14 |
Häufigkeit der Beschaltung bei gleichem Querschnitt | 100 |
Anschlussdaten Ex Schraubanschluss | |
Drehmomentbereich | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussvermögen starr | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 10 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 26 ... 12 |
Breite | 6,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 82,5 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 50,3 mm |
Farbe | grün-gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 3,8 mm |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
IEC 60947-7-2 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3050329 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | BE3129 |
Produktschlüssel | BE3129 |
GTIN | 4046356056168 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,241 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,24 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250202 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schraubanschluss | 26 - 10 | |||
Schnellanschluss | 20 - 14 | |||
C | ||||
Schraubanschluss | 26 - 10 | |||
Schnellanschluss | 20 - 14 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f2fd2358-b89e-4b90-97f4-f4a6a5bd6dff |