Das CGS Kabelführungssystem erleichtert Ihre Konstruktion, da es sich im Gegensatz zu den Kabelschläuchen im CAD-System planen und abbilden lässt. Kabellängen sind dadurch vordefiniert und ebenfalls planbar. Die schnelle und einfache Montage wird durch integrierte Flansche mit Zugentlastung gewährleistet.
Kabelführungssystem, mit geschlossenem Drehgelenk, Tiefe: 140,5 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 218 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau