FF/PA – 6-Spur Block-Klemmenkasten
FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
-
Klemmenkasten
2316420
Feldschaltkasten aus Edelstahl mit zehn Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 6-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-6SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Schaltkasten |
Versorgung | |
Stromaufnahme maximal | 4,8 mA (Leerlauf) |
340 mA (Hauptleitung) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
24 V (IIC (A/B)) | |
17,5 V (FISCO) | |
Induktivität Li | 4 µH |
Kapazität Ci | 0 µF |
Max. Ausgangsspannung Uo | Uin (Stichleitung) |
Max. Ausgangsstrom Io | 56 mA (Stichleitung) |
Max. Ausgangsleistung Po | 1,792 W |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 17,5 V (nach EN 60079-11) |
IIC/IIB (Stichleitung): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 80 nF |
IIC/IIB (pro Stichabgriff): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 0,26 mH |
Signal | FOUNDATION Fieldbus |
PROFIBUS |
Maßzeichnung |
|
Breite | 254 mm |
Höhe | 254 mm |
Tiefe | 127 mm |
Farbe | grau |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform, zusätzlich EN 61326-1 |
Ex-Daten | |
ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
UL, USA / Kanada | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61326-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-11 | |
EN 60079-15 |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 2316420 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DNC1Z1 |
Produktschlüssel | DNC1Z1 |
Katalogseite | Seite 453 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626590585 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,99 kg |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,64 kg |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2d30ae34-c4ca-4d9a-9b1c-a5e64ffcbf65 |
Kompatible Produkte
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Netzteil 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Netzteil 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Netzteil 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Powerverteiler 2316145
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kabelverschraubung 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Flachdichtung 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Gegenmutter 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Verschlussschraube 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Druckausgleichselement 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Kabelverschraubung 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Verschlussschraube 1411105
-
FB-M-KV-M20-EX - Kabelverschraubung 2900197
-
FB-M-BS-M20-EX - Kabelverschraubung 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Kabelverschraubung 2901859
Ihre Vorteile
Anschluss von bis zu 6 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten
Vormontierter Abschlusswiderstand
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange