RVS 10-TP(2,4X0,8)L - Rangierverteiler
3192038

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 5 A, Anschlussart: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Etage, Querschnitt: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die rot-weißen Kennzeichnungsmasken mit abwechselnd negativer/positiver Beschriftung 1 ... 10 oder a ... k trennen die Stiftreihen klar voneinander und erleichtern das Anschließen und Auffinden bestimmter Anschlüsse
Die außenliegenden Gehäusestege übernehmen die Funktion einer Kabelkanal-Seitenwand, so dass eine gute Leitungsführung gewährleistet ist und handelsübliche Kabelkanalabdeckungen verwendbar sind
Das RVS 10-Element besitzt beiderseits der hochgezogenen Bezeichnungsrippe je 10 TERMI-POINT®(TP)-Stifte 2,4 x 0,8 mm für die Zu- und Abgangsleiter